Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zdalne monitorowanie i diagnostyka

Oferowana przez SKF usługa zdalnego monitorowania stanu (RMS, remote monitoring service) pozwala każdej firmie z dostępem do internetu na wdrożenie światowej klasy programu prognozowanego utrzymania ruchu (PdM) celem okresowego lub ciągłego monitorowania maszyn o krytycznym znaczeniu. To rozwiązanie SKF jest idealne dla zakładów z ograniczonym liczebnie personelem przeszkolonym w zakresie technik prognozowanego utrzymania ruchu, na potrzeby operacji odbywających się w miejscach znacznie oddalonych od zakładu centralnego, a także dla producentów sprzętu oryginalnego, którzy chcieliby świadczyć klientom usługę dodaną.

Usługi elektronicznego utrzymania ruchu SKF dadzą Ci ogląd najnowszych informacji z monitorowania stanu w Twoim zakładzie i umożliwią udostępnienie owych danych innym wykwalifikowanym, pracującym zdalnie analitykom, kierownikom, inżynierom czy doradcom. Ponadto, istotne dane możesz wyświetlić w dowolnym czasie, przebywając wewnątrz bądź na zewnątrz zakładu, co dodaje elastyczności dla usprawnienia wykorzystania zasobów i obniżenia kosztów utrzymania ruchu.

SKF może zarządzać całym programem monitorowania zdalnego za Ciebie albo skonstruować dostosowaną do Twoich potrzeb infrastrukturę pod klucz, by Twoje przedsiębiorstwo zajmowało się tym samodzielnie.
SKF logo