Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienie, na jakim możesz polegać

Rozszerzony asortyment uszczelnień SKF do głowic odwiertu

Uszczelnienia do głowic odwiertu – częściowy przekrój perspektywiczny (04)

W sektorze wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego zagrożenia i konsekwencje związane z nieplanowanymi przestojami są naturalnie największe w ekstremalnych warunkach pracy – a SKF doskonale rozumie wyzwania, z jakimi mierzysz się każdego dnia.

Możesz zaufać oferowanym przez nas uszczelnieniom FS- i S- oraz teowym i teowym unieruchamiającym – te sprawdzą się nawet w najcięższych okolicznościach. Jesteśmy o tym przekonani, gdyż przeszły one bardzo rygorystyczne badania w naszym własnym, zaawansowanym technologicznie obiekcie testowym. 

Powodzenie skrajnie wymagających prób zaświadcza zgodności uszczelnień SKF z najwyższymi standardami parametrów pracy. Jeżeli obawiasz się krytycznej awarii albo nieprzewidzianych koszów wynikających z przestoju, to z pomocą SKF znajdziesz takie rozwiązanie, które Cię uspokoi.

  • pełna kwalifikacja produktów, wykonanych z materiałów odpowiadających najwyższym branżowym standardom, poświadczonych przez niezależne organizacje
  • jakościowa niezawodność – dostarczane zawsze konkretne, przyjęte przez klienta produkty
  • sprawne utrzymanie ruchu i rozwiązywanie problemów

Aby dowiedzieć się więcej na temat parametrów technicznych naszych uszczelnień, kliknij tutaj. 

SKF logo