Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania łożyskowania dla wiertnic obrotowych

Wiertnice obrotowe składają się z wału twornika (silnika elektrycznego) połączonego, za pośrednictwem przekładni, z wrzecionem wyjściowym i uchwytem.

Wał twornika i wał wyjściowy są wsparte na łożyskach kulkowych zwykłych jednorzędowych. Mogą być one zaopatrzone w osłony metalowe lub lekkie kontaktowe uszczelnienia kauczukowe (w zależności od wymaganego stopnia zabezpieczenia przed pyłem). Koszyki tłoczone z blachy stalowej lub koszyki polimerowe są stosowane w zależności od wymagań konstrukcyjnych. Dobierany jest smar o dobrych osiągach w zakresie temperatur -30/+130 °C. Wewnętrzny luz promieniowy zależy od wymaganych tolerancji pasowania.

SKF logo