Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wiertarki i wkrętarki

Rodzina wiertarek obejmuje:

  • Wiertarki standardowe
  • Wiertarki udarowe
  • Klucze udarowe 
  • Wkrętarki.

Rynek towarów typu "Zrób to sam" stawia wysokie wymagania w zakresie niezawodności, oszczędności i łatwości obsługi. Użytkownicy profesjonalni wymagają tych samych cech, lecz ponadto zwracają uwagę na wysoką moc wyjściową przy niewielkich stratach mocy.

Wiertarki udarowe

Wiertarki udarowe przeznaczone na rynek produktów dla majsterkowiczów są projektowane w podobny sposób, jak wiertarki konwencjonalne, lecz zawierają dodatkowo urządzenie udarowe działające na wrzeciono i dające efekt uderzania młotkiem.

W profesjonalnych wiertarkach udarowych przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach silnik jest zazwyczaj montowany pionowo i zapewnia ruch wału wrzeciona za pośrednictwem szeregu kół zębatych. Układ udarowy może działać równocześnie z obrotem wrzeciona lub bez obrotu.

Środowisko pracy wiertarek udarowych jest zazwyczaj silnie zanieczyszczone pyłem itp. Wynika stąd potrzeba dobrego ich zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami.

Rozwiązania

SKF logo