Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Automatyczne urządzenia wyważające

W celu sprostania rosnącym wymaganiom oraz przepisom UE w zakresie redukcji poziomu drgań SKF pracuje nad dostosowaniem urządzeń wyważających do szlifierek kątowych. W tym specyficznym przypadku nie istnieje standardowy asortyment produktów - wszystkie rozwiązania będą dostosowywane tak, aby uzyskać jak najlepsze osiągi.

Efekty dostosowania urządzeń wyważających wykazały przeprowadzone testy zewnętrzne:

  • redukcja drgań do 70%
  • wydłużenie okresu eksploatacji tarczy tnącej o 50%
  • wydłużenie okresu eksploatacji tarczy szlifierskiej o 100%

Każdy dostosowany układ wyważający powinien być umieszczony możliwie blisko źródła niewyważenia i nigdy nie powinien zastępować łożyska, gdyż nie jest przystosowany do przenoszenia obciążeń zewnętrznych.


SKF logo