Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe do pił

Dostępnych jest wiele odmian konstrukcyjnych, odpowiednich między innymi do następujących urządzeń o ruchu posuwisto-zwrotnym:

  • Piły
  • Piły tarczowe
  • Wyrzynarki
  • Grzbietnice
  • Piły stołowe
  • Wyrzynarki do drewna
  • Piły taśmowe

W wymienionych zastosowaniach łożyska pracują w bardzo wymagających warunkach. Dla potrzeb tego rodzaju wyzwań proponujemy łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe.

Wykorzystywane w takich zastosowaniach łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe wyposaża się zazwyczaj w stykowe uszczelnienia kauczukowe, cechujące się niewielkim tarciem i skutecznie chroniące przed wnikaniem pyłu. Dla zapewnienia dobrych osiągów przy dużych prędkościach i w warunkach niewystarczającego smarowania stosuje się koszyki polimerowe. Dobiera się ponadto specjalne smary, sprawdzające się przy dużych prędkościach i charakteryzujące się niewielką podatnością na wyciek.

SKF logo