Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Trzpień akcesoryjny szlifierek

Wentylator

Łożysko musi poradzić sobie z połączeniem dużych prędkości, wysokich temperatur, dużych obciążeń i zapylenia.

Rozwiązanie SKF to jednorzędowe łożysko kulkowe zwykłe wyposażone w lekko dociskające uszczelnienia gumowe lub blaszki metalowe, w zależności od środowiska eksploatacji. Koszyki polimerowe o właściwej elastyczności i mniejszej wrażliwości na słabe smarowanie są stosowane dla zapewnienia odpowiedniej wydajności. Specjalne smary o małej tendencji do wycieków i odporne na wysokie prędkości są stosowane w celu zwiększenia wydajności.

Komutator

Łożysko musi radzić sobie z dużą prędkością, wysokimi temperaturami i zapyleniem.

jednorzędowe łożysko kulkowe zwykłe wyposażone w lekko dociskające uszczelnienie gumowe Rozwiązanie SKF to zapewniające odporność na zapylenie i duże prędkości. Koszyki polimerowe o właściwej elastyczności i mniejszej wrażliwości na słabe smarowanie są stosowane dla zapewnienia odpowiedniej wydajności. Stosowane są specjalne smary o małej tendencji do wycieków i odporne na wysokie prędkości.

SKF logo