Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Jednorzędowe łożyska kulkowe zwykłe do wiertarek udarowych

Do trzpieni wyjściowych i akcesoryjnych zazwyczaj stosuje się jednorzędowe łożyska kulkowe zwykłe. Łożyska te mogą być wyposażone w lekko kontaktowe uszczelnienia gumowe w zależności od momentu obrotowego i tarcia. Koszyki polimerowe są stosowane gdy drgania i słabe smarowanie mogą stanowić problem. Dobierane smary zapewniają właściwe parametry i małą tendencję do wycieków przy dużych wibracjach. Wewnętrzny luz poprzeczny zależy od wymaganych tolerancji pasowania.

SKF logo