Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Moduł ruchu liniowego piły grzbietnicy

SKF opracował specjalny moduł ruchu liniowego do profesjonalnych grzbietnic. Nowy moduł to rozwiązanie wykonywane na zamówienie we współpracy z klientem. Jest to połączenie liniowego łożyska kulkowego wysokiej klasy z opatentowaną konstrukcją oprawy.

Moduł zapewnia ruch ślizgowy systemu prowadzącego oraz sztywność wymaganą dla precyzyjnego cięcia. Dla uzyskania wymaganego poziomu dokładności i wysokiej jakości wytwarzanych połączeń kątowych, moduł zapewnia precyzyjne obroty głowicy tnącej i ostrza.

Jest to tylko jedno przykładowe zastosowanie demonstrujące potencjał produktów SKF do urządzeń wykorzystujących ruch liniowy.

SKF może pomóc producentom elektronarzędzi w dostosowaniu produktów istniejących lub projektowaniu nowych.

SKF oferuje pełne wsparcie techniczne i doradztwo projektowe.

SKF logo