Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wrzeciono wyjściowe szlifierki

Wrzeciono wyjściowe: strona skrzyni przekładniowej

Duże obciążenia i wysoka temperatura wytwarzana w przekładni oraz konieczność zachowania niewielkich wymiarów radialnych decydują o wyborze łożysk igiełkowych do pracy po tej stronie wrzeciona.

Wrzeciono wyjściowe: strona tarczy szlifierskiej

Po stronie narzędzia łożyska powinny wytrzymywać obciążenia tnące (osiowe i promieniowe) przy zagrożeniu znacznym niewyosiowaniem i pracy w zapylonym środowisku, dlatego stosowane są tutaj łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe. Są one wyposażone w ciężkie kontaktowe uszczelnienia kauczukowe zapewniające bardzo dobrą odporność na zanieczyszczenia; koszyki polimerowe o dobrej elastyczności i zmniejszonej wrażliwości na brak smarowania, które umożliwiają pracę z dużymi prędkościami, dużymi przyspieszeniami oraz w warunkach słabego smarowania; specjalne smary do pracy przy dużych prędkościach oraz o małej skłonności do wycieków.

SKF logo