Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wbudowane uszczelnienia pierścieniowe

SKF opracowała łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe zintegrowane z uszczelnieniem pierścieniowym. Uszczelnienie jest zaprojektowane tak, aby wytrzymywało ciśnienie oleju i stanowi kompaktowe, łatwe w montażu rozwiązanie. Po przeciwnej stronie uszczelnienia pierścieniowego łożysko jest zazwyczaj wyposażone w kontaktowe uszczelnienia kauczukowe. Koszyk łożyska jest zwykle wykonany z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. Wewnętrzny luz promieniowy jest specjalnie dobrany w ten sposób, aby spełniał wymagania danej aplikacji. Łożyska są uszczelnione na cały okres eksploatacji i zaopatrzone w zapas smaru dobranego tak, by zapewnić dobre osiągi w ekstremalnych warunkach: przy dużej prędkości, w wysokiej temperaturze i w obecności zanieczyszczeń..

Uszczelnienie pierścieniowe może być zaprojektowane w taki sposób, by spełniało różne wymagania w zakresie wymiarów granicznych. Oferowane mogą być także specjalne tworzywa kauczukowe dostosowane do różnego rodzaju zanieczyszczeń.

Prosimy o kontakt z inżynierem aplikacji SKF w celu uzyskania dalszych informacji na temat tego produktu.

SKF logo