Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Jednorzędowe łożyska kulkowe zwykłe do narzędzi ogrodniczych

Ogólne zastosowania

Łożyska są zazwyczaj wyposażone w blaszki ochronne. Koszyki wykonane z prasowanej blachy stalowej lub poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. Stosowany smar ma zakres temperatur roboczych od -30 do +130 °C. Wewnętrzny luz promieniowy zależny od tolerancji pasowania.


Odsyłacz do informacji o jednorzędowych łożyskach kulkowych zwykłych.

Zastosowania bezprzewodowe

Takie układy łożyskujące muszą charakteryzować się niskim tarciem i skuteczną ochroną przed zanieczyszczeniami. Łożyska mogą mieć lekko kontaktowe uszczelnienia gumowe i koszyki z prasowanej blachy staloweji lub poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. Stosowany smar ma zakres temperatur roboczych od -30 do +130 °C. Wewnętrzny luz promieniowy zależny od tolerancji pasowania.

Większa ochrona przed wnikaniem pyłu

Kontaktowe uszczelnienia gumowe z obu stron zapobiegające wnikaniu pyłu oraz wyciekom oleju. Koszyki wykonane z prasowanej blachy stalowej lub poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. Wewnętrzny luz promieniowy zależny od tolerancji pasowania.
SKF logo