Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wentylatory

Tańsze i wydajniejsze wentylatory

Wentylator wywiewu powietrza
Wentylatory główne, wentylatory chłodni kominowych i inne wentylatory przemysłowe stosowane w kluczowych systemach elektrowni pracują w trudnych warunkach. Oznacza to dużą prędkość obrotową i dość małe obciążenie promieniowe, a często również wysoką temperaturę pracy i montaż w trudno dostępnym miejscu. Jeśli do transportu surowca używany jest strumień powietrza, na wirniku może gromadzić się osad powodując jego niewyważenie. Takie połączenie warunków pracy może znacznie skrócić okres eksploatacji wirnika i czas bezawaryjnej pracy.

SKF może pomóc. Od kilkudziesięciu lat opracowujemy rozwiązania dla wentylatorów, pomagając klientom z wielu branż zwiększać niezawodność i redukować koszty eksploatacji. Dowiedz się więcej
SKF logo