Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Turbiny gazowe i parowe

Większe zyski dzięki gamie rozwiązań SKF

Turbiny
Użycie podgrzanej i sprężonej pary do wytwarzania energii elektrycznej to niełatwe zadanie. Ale jeszcze trudniej jest robić to w sposób niezawodny i rentowny w trudnych warunkach pracy, przy rosnących kosztach konserwacji sprzętu, redukcji zatrudnienia i coraz surowszych przepisach.

SKF pomaga elektrowniom funkcjonować w takich warunkach stosując szereg rozwiązań z zakresu utrzymania ruchu, monitorowania stanu maszyn i bezpieczeństwa w celu zapewnienia maksymalnie niezawodnej i zyskownej pracy turbin, generatorów i systemów pomocniczych. SKF może pomóc zakładom wyeliminować wibracje wałów i niewyważenie wirników mogące doprowadzić do awarii i nieplanowanych przestojów. Rozwiązania SKF obejmują dedykowane wsparcie dla systemów smarowania, chłodzenia i uszczelniania. Dowiedz się więcej
SKF logo