Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pulweryzatory (rozdrabniarki)

Zapobieganie przestojom rozdrabniarek

Rozdrabniarka
Rozdrabniarki, stosowane do mielenia węgla na proszek, to zasadniczo pionowe młyny wyposażone w układy wydechowe przesyłające sproszkowany węgiel wraz z powietrzem do komór spalania kotłów. Pracujące w wysokiej temperaturze, pyle węglowym i przy zmiennych obciążeniach udarowych, uszczelnienia łożysk rozdrabniarek mogą się przedwcześnie zużywać, doprowadzając do zanieczyszczenia środka smarnego i skrócenia okresu eksploatacji łożysk.

Rozwiązania SKF obejmują szereg sprawdzonych narzędzi i technologii pomagających wydłużać okres eksploatacyjny między innymi uszczelnień, łożysk, silników i przekładni rozdrabniarek. Dowiedz się więcej
SKF logo