Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Pompy płuczki

Ciężkie warunki pracy pomp

Zbiornik płuczki w elektrowni węglowej
Pompy transportujące mokry popiół do osadników lub koszy samowyładowczych działają w typowych warunkach pracy pomp przemysłowych – wysokie ciśnienia i temperatury, wibracje oraz hałas. Jednak dodatkowo, popiół może łatwo przenikać do wnętrza pomp, które są przez to narażone na awarie i nieplanowane przestoje, a koszty eksploatacji są coraz wyższe.

Pomocna dłoń SKF

Utrzymanie wydajnej pracy tych pomp wymaga zastosowania rozwiązań niezawodnych i nie wymagających częstej konserwacji. SKF może dostarczyć takie rozwiązania. SKF może pomóc elektrowniom uzyskać niezawodność i oszczędność pracy pomp dzięki oferowaniu pełnego zakresu produktów, od łożysk po systemy monitorujące.

Rozwiązania

SKF logo