Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dmuchawy systemów usuwania sadzy

Ekstremalne warunki eksploatacji

Dmuchawa
Zbudowane ze sprężarki i wysuwanej rurki, systemy usuwania sadzy wtłaczają sprężone powietrze i parę do armatury kotłów usuwając z rur sadzę, popiół i osad. Dzięki temu, rury nie zatykają się, a dodatkowo zachowują wydajność termiczną.

Taka praca w gorącym i wyjątkowo szkodliwym środowisku wymaga ciągłego smarowania napędu łańcuchowego. Pomocna dłoń SKF Nasze nowoczesne automatyczne systemy smarowania oraz technologie i narzędzia do monitorowania stanu maszyn mogą zwiększyć niezawodność i zredukować koszty konserwacji.

Rozwiązania

SKF logo