Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Turbiny instalacji wody zasilającej 

Zapobieganie kosztownym przestojom z SKF

Systemy wody zasilającej
Napędzające pompy wody zasilającej w dużych elektrowniach węglowych, turbiny instalacji wody zasilającej są narażone na duże wibracje wału i niewyważenie wirników mogące doprowadzić do awarii i nieplanowanych przestojów.

Duże wibracje, wysokie temperatury i ciśnienia to tylko niektóre z przyczyn, dla których turbiny parowe wymagają częstego monitorowania i stosowania zabezpieczeń. W przypadku awarii wymagającej naprawy lub wymiany podzespołów, remont może trwać od kilku godzin do kilku dni.

Turbiny są zawsze kluczowe dla wytwarzania energii elektrycznej, więc SKF oferuje szereg rozwiązań zapewniających ich niezawodną pracę, od nowoczesnych systemów sprzęgania wałów po rozbudowane systemy monitorowania stanu i zarządzania instalacjami.

Rozwiązania

SKF logo