Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sita przesuwne

Filtrowanie bez przestojów

Sito przesuwne
Odpowiedzialne za filtrowanie dużych zanieczyszczeń przechodzących przez bramki systemu obiegu wody, te duże stalowe sita mogą mieć nawet 10 metrów długości. Wystawione na wilgoć i zmienną temperaturę otoczenia wokół wlotu świeżej wody do instalacji elektrowni, sita przesuwne wymagają zastosowania odpowiednich łożysk i uszczelnień, a także środków smarnych.

SKF może zaoferować odpowiednie podzespoły zapewniające niezawodną pracę przy minimalnej konserwacji. Rozwiązania SKF obejmują łożyska, uszczelnienia, systemy smarowania i systemy monitorowania oraz usługi.

Rozwiązania

SKF logo