Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Przenośniki

Przenoszenie różnorodnych materiałów w trudnych warunkach

Przenośnik węgla
Niezależnie od tego, czy służą do transportu węgla lub rud metali w kopalniach, czy materiałów masowych i gotowych produktów w portach, przenośniki narażone są na oddziaływanie zanieczyszczeń powodujących zużycie ścierne i szkodliwych czynników zewnętrznych.

W odróżnieniu od przenośników pracujących przy średnich obciążeniach, przenośniki przystosowane do pracy przy dużych obciążeniach poruszają się powoli, dlatego też wysokie temperatury i prędkości obrotowe nie są zwykle czynnikami, które mają wpływ na ich działanie. Jednakże, temperatury zewnętrzne, duże obciążenia, obciążenia udarowe i zanieczyszczenia mogą w znacznym stopniu skrócić czas eksploatacji łożysk i innych elementów.

Optymalizacja pracy dzięki rozwiązaniom SKF

Od łańcuchów i pasów po łożyska i silniki, SKF oferuje rozwiązania dla całego systemu przenośników. Narzędzia i technologie SKF obejmują łożyska, uszczelnienia, środki smarne i rozwiązania z zakresu utrzymania ruchu umożliwiające zwiększenie wydajności i zyskowności pracy przenośników.

Rozwiązania

SKF logo