Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Baker Instrument Company

Lider w produkcji sprzętu do testowania silników elektrycznych

Test silnika z wykorzystaniem urządzenia Baker AWA-IV 4kv
Baker Instrument Company – od 2007 roku spółka Grupy SKF – jest wiodącym producentem urządzeń do testowania silników elektrycznych na potrzeby monitorowania stanu, prognozowanego utrzymania ruchu oraz produkcji i napraw silników.

Ponad 45 lat rozwoju patentowanych technologii prób

Rozwiązania firmy Baker Instrument obejmują szeroką gamę produktów do statycznego testowania i dynamicznego monitorowania silników, projektowanych z myślą o pomaganiu zakładom w unikaniu nieplanowanych przestojów i obniżaniu ponoszonych kosztów poprzez przeciwdziałanie awariom silników elektrycznych przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zgodności sprzętu SKF i Baker z wymaganiami norm IEEE i NEMA.
SKF logo