Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wentylatory główne

Dostarczanie mieszanki sproszkowanego węgla i powietrza

Wentylator główny
Główne wentylatory dostarczają duże ilości rozgrzanego powietrza przenoszącego sproszkowany węgiel do kotła i odprowadzającego nadmiar wilgoci. Podobnie jak inne wentylatory zakładowe, wentylatory główne ną wystawione na wysokie temperatury i nadmierne wibracje, przez co często mają problemy ze smarowaniem i wyważeniem oraz są drogie w utrzymaniu.

SKF może pomóc. Na podstawie rozległego bezpośredniego doświadczenia firma SKF opracowała szereg rozwiązań dla wentylatorów przemysłowych i systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Rozwiązania te przynoszą oszczędności i zapewniają bezproblemową pracę wirników wentylatorów, silników, przekładni i nie tylko.

Rozwiązania

SKF logo