Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dozowniki blokowe

Dłuższy okres eksploatacyjny dozowników

Dozownik blokowy
W celu utrzymania ciągłej pracy kotła, dozowniki blokowe dostarczają powtarzalne i precyzyjnie odmierzone dawki paliwa do komory spalania. Z czasem, pył i wysokie temperatury mogą skracać okres eksploatacji podzespołów podajników blokowych zwiększając koszty serwisowania i liczbę przestojów. SKF może pomóc zakładom wydłużyć okres eksploatacji urządzeń dzięki całej gamie rozwiązań dla sprzętu oraz usług.

Rozwiązania

SKF logo