Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania dla elektrowni węglowych

Ciężkie warunki pracy, trudny rynek i surowe przepisy

Od dużych obciążeń i wysokich temperatur po zapylenie, brud i wilgoć, w takich warunkach pracują maszyny elektrowni węglowych. Dzisiejszy rynek i przepisy stawiają przed elektrowniami wyzwania dodatkowego zwiększenia wydajności i zyskowności, często przy zredukowanej kadrze.

Zmierz się z nimi wraz z SKF

Elektrownia węglowa
Ponad 25 lat doświadczenia w branży energetycznej pozwala SKF zoptymalizować urządzenia i systemy wszystkich działów zakładu. Od urządzeń przenośników węgla po turbiny i generatory, SKF oferuje rozwiązania pomagające zwiększyć wydajność zakładu i zredukować koszty konserwacji i eksploatacji.

Rozwiązania

SKF logo