Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprężarki systemu odsiarczania

Wysoko wydajne rozwiązania SKF

Stacja sprężarek
W celu przyspieszenia mieszania SO2 z wapniem sprężarki układu wymuszonego utleniania dopilnowują występowania stałego dopływu powietrza do komory utleniania.

Sprężarki układu wymuszonego utleniania – z reguły odśrodkowe i pracujące na pełnych obrotach – są narażone na wysokie poziomy drgań, temperatury i prędkości, mogące powodować nieplanowane przestoje. SKF potrafi temu zapobiegać i jednocześnie polepszać niezawodność sprężarek na wiele sposobów. Rozwiązania SKF do sprężarek obejmują łożyska, uszczelnienia i systemy monitorowania, a także usługi statycznego i dynamicznego testowania silników.

Rozwiązania

SKF logo