Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zawory odcinające i sterujące

Wyzwania o kluczowym znaczeniu

Zawór sterujący turbiny
W całej elektrowni znajdują się liczne zawory sterujące przepływem, ciśnieniem i poziomem oraz izolacją procesów. Najważniejsze zawory w całej elektrowni to zawory odcinające i sterujące turbin gazowych.
Podobnie jak tempomat w samochodzie, zawory sterujące układów parowych regulują ilość pary podawaną do turbiny w celu utrzymania takiej samej prędkości przy zmiennym obciążeniu. Zawory odcinające zatrzymują dopływ pary do turbiny w sytuacjach awaryjnych. Oba typy zaworów wymagają przeprowadzania testów działania, łącznie z elektronicznymi pętlami sterującymi, jeśli jest taka możliwość.

Mechatroniczne rozwiązania SKF

Elektromechaniczne siłowniki SKF stanowią sprawdzoną alternatywę dla tradycyjnych konstrukcji zaworów. SKF współpracuje z przedsiębiorstwami wymieniając złożone systemy elektrohydrauliczne na elektromechaniczne siłowniki SKF z naszego działu rozwiązań mechatronicznych.

Zaprojektowane z myślą o pracy przy dużo mniejszym zużyciu energii i znacznie dokładniejszym sterowaniu niż siłowniki elektrohydrauliczne, siłowniki elektromechaniczne SKF udowodniły, że są również bardziej niezawodne i tańsze w konserwacji w całym okresie eksploatacji systemu.

Rozwiązania

SKF logo