Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Złącza turbin i generatorów

Mniej przestojów

Złącze turbiny i generatora w elektrowni węglowej
Złącza turbin parowych pracują pod dużymi obciążeniami i z ogromnymi prędkościami, zapewniając mechaniczne połączenie wałów turbin i generatorów.

Nowoczesne złącza są potrzebne nie tylko dla zapewnienia nieprzerwanej pracy, ale również dla skrócenia przestojów – wymiana lub naprawa może trwać od kilku godzin do kilku dni wymaganych do zdjęcia i zainstalowania złącza, jeśli części zakleszczyły się.

SKF może pomóc zapobiec nieplanowanym przestojom i znacznie ułatwić konserwację. Rozwiązania obejmują złącza, śruby Supergrip i usługi osiowania i instalacji.



Rozwiązania

SKF logo