Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Pompy układu obiegu wody

Niezawodność i oszczędność energii

Pompy wody chłodzącej dostarczają wodę do zbiorników dużych parabolicznych chłodni kominowych. Podobnie jak w innych pompach odśrodkowych, silniki są narażone na usterki spowodowane dużymi wibracjami i nieskutecznymi uszczelnieniami.

Głównym zadaniem operatorów pomp jest wydłużenie średniego okresu między awariami przy jednoczesnej redukcji zużycia energii elektrycznej zgodnie ze standardami branży, gdyż koszty energii elektrycznej stanowią nawet 45% całkowitego kosztu użytkowania pomp.

SKF może pomóc elektrowniom uzyskać niezawodność i oszczędność pracy pomp dzięki oferowaniu pełnego zakresu produktów, od łożysk po systemy smarowania i systemy monitorujące.

Rozwiązania

SKF logo