Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Napinacze do śrub Hydrocam

Napinacz Hydrocam

Montaż i demontaż kołnierzy precyzyjnie skręcanych śrubami wymaga metodycznego podejścia, gdyż błędy mogą doprowadzić do kosztownych i często poważnych awarii. Kilka badań wykazało, że awarie układów skręcanych śrubami zazwyczaj wynikają z nieprawidłowego zaprojektowania układu lub niewłaściwej metody skręcania, użytych narzędzi lub błędów podczas kontroli.


Obecnie wiadomo, że wśród rozmaitych przyczyn awarii, najczęściej występuje nieprawidłowy montaż. SKF stosuje dokręcanie śrub za pomocą napięcia wstępnego już od siedemdziesięciu lat. Napinacze śrub SKF HYDROCAM mogą dokręcać śruby od 5 do 500 mm.

SKF logo