Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy pomocnicze

Na żądanie i całą dobę

Wiele systemów pomocniczych w elektrowniach nie jest bezpośrednio związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej. Jednak umożliwiają to tak samo, jak wszystkie aktywa zakładu, gdyż zapewniają prawidłowe działanie wszystkich maszyn i systemów.

Układ sprężonego powietrza, zamknięty obieg wody, instalacja wody bieżącej oraz inne systemy zazwyczaj działają przez całą dobę i muszą być cały czas dostępne. Systemy te bazują na dużych urządzeniach, takich jak sprężarki, pompy, silniki i wentylatory.

Wsparcie razem z SKF

Duża objętość powietrza lub wody oraz wysoka prędkość obrotowa wirników pomp, sprężarek i silników utrudniają utrzymanie wydajności i bezawaryjności pracy. SKF może ułatwić to zadanie dzięki rozwiązaniom redukującym zużycie energii i koszty konserwacji przy jednoczesnym zwiększeniu niezawodności eksploatacji i długości okresu eksploatacyjnego.

Sprzęt dla systemów pomocniczych

SKF logo