Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Systemowe sprężarki powietrza

Optymalizacja niezawodności i sprawności sprężarek z SKF

Stacja sprężarek
Wykorzystywane do zasilania instalacji, wydmuchiwania sadzy i zasilania narzędzi, sprężarki stosowane w elektrowniach są różne w zależności od typu zakładu, stopnia wyeksploatowania sprzętu i konfiguracji systemu. Sprężarki odśrodkowe, tłokowe, śrubowe lub kombinacje tych typów urządzeń pracują w ciężkich warunkach.

Sprężarki używane w elektrowniach wytrzymują wystawienie na wysokie temperatury, duże wibracje i wysokie prędkości. Podobnie, jak współpracujące z nimi duże silniki elektryczne. Silniki te mają kluczowe znaczenie dla procesu generacji energii elektrycznej, jednak często uszkadzają je łuki elektryczne i przepięcia.

Od kilkudziesięciu lat opracowujemy rozwiązania dla sprężarek, pomagając klientom z wielu branż zwiększać niezawodność i redukować koszty eksploatacji.

Rozwiązania

SKF logo