Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Systemowe pompy

Najważniejszy element zakładowych instalacji zasilania wodą

Pompa obiegowa
Pompy pracują w systemach wody zasilającej, systemach chłodzenia, kondensacji i odprowadzania wody niezbędnych do niezawodnej pracy elektrowni. Niektóre pompy pompują rozgrzane płyny pod wysokim ciśnieniem, natomiast inne transportują ogromne objętości wody, dochodzące do 25 000 litrów na minutę.

Głównym zadaniem operatorów pomp jest wydłużenie średniego okresu między awariami przy jednoczesnej redukcji zużycia energii elektrycznej zgodnie ze standardami branży, gdyż koszty energii elektrycznej stanowią nawet 45% całkowitego kosztu użytkowania pomp.

SKF może pomóc elektrowniom uzyskać niezawodność i oszczędność pracy pomp dzięki oferowaniu pełnego zakresu produktów, od łożysk po systemy monitorujące.

Rozwiązania

SKF logo