Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Energetyka

Większa wydajność procesów i niezawodność

Dla współczesnych elektrowni jest to połączenie niezbędne do odniesienia sukcesu. Dlatego elektrownie węglowe i elektrociepłownie szukają sposobów optymalizacji wydajności – pomimo wzrostu cen paliwa i konserwacji, redukcji kadry i coraz surowszych przepisów.

Starsze elektrownie są ograniczone starzejącym się sprzętem i brakiem doświadczonej kadry. Nowsze zakłady potrzebują technologii współdzielenia informacji dla utrzymania minimalnego poziomu zasobów ludzkich, jednak bez stwarzania zagrożenia dla aktywów i personelu.
SKF może pomóc
Z doświadczeniem ponad 100 lat działalności w branży maszyn wirujących, SKF od ponad dwudziestu lat wspiera wydajność i niezawodność zakładów energetycznych. Obecnie, oferujemy zakładom szereg zintegrowanych rozwiązań, które mogą pomóc:
  • Zwiększyć produkcję
  • Zoptymalizować etapy utrzymania ruchu
  • Wydłużyć okres eksploatacji
  • Podwyższyć poziom bezpieczeństwa
  • Obniżyć koszty eksploatacji
SKF logo