Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rozwiązanie do testowania silników elektrycznych przyniosło elektrowni 2,5 miliona euro oszczędności

Wyzwanie

System obiegu wody
Północnoamerykańska elektrownia węglowa stwierdziła, że jedna z pomp zanurzeniowych nie osiąga normalnej wydajności. Całkowita awaria pompy oznaczałaby miliony strat w dochodach.

Jednak pompa ta miała kluczowe znaczenie dla codziennej pracy zakładu, więc wstrzymywano się od dalszych testów tego urządzenia – sam koszt demontażu wyniósłby 60 000 dolarów. Zakład poszukujący sposobu utrzymania dostępności i niezawodności pompy przy jak najniższych kosztach eksploatacji zwrócił się o pomoc do SKF.

Rozwiązanie SKF do testowania silników elektrycznych

Korzystając z nowoczesnych narzędzi analitycznych SKF, klient stwierdził, że silnik pompy mógł pracować z większą prędkością obrotową przy mniejszym zasilaniu. Co ważniejsze, wykresy momentu obrotowego trzech silników wykazały, że silnik problematycznej pompy miał moment obrotowy o 25% niższy oraz pracował w zakresie znacznie odbiegającym od silników innych pomp.

Wyniki

Wydruki wyników testów stanowiły dowód konieczności demontażu pompy. Nurek wysłany do skontrolowania pompy stwierdził, że część obudowy pompy odpadła i osiadła na dnie zbiornika redukując wydajność pompy i powodując liczne wgniecenia. Po demontażu założono obudowę i pompa szybko wróciła do pracy.
SKF logo