Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Multilog IMx-S zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo w elektrociepłowni

Wyzwanie

Północnoamerykańska elektrociepłownia napotkała problem dotyczący bezpieczeństwa pracowników, którzy przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych nie mogli zbierać danych ważnych dla funkcjonowania zakładu. Kierownictwo zdawało sobie sprawę z tego, że brakujące informacje stanowiły problem, jednak nie chciało inwestować w drogi system online, gdyż ważne instalacje były rozrzucone po całym terenie zakładu.

Rozwiązanie oferowane przez SKF

SKF ocenił wymagania systemu, sprawdzając lokalizację instalacji oraz rozmieszczenie istniejących punktów dostępu do sieci LAN. W ramach systemu SKF Multilog IMx-S rozmieszczono ponad 32 16-kanałowe karty IMx-S w pobliżu instalacji w celu automatycznego zbierania danych następnie przechowywanych i zarządzanych przez aplikację SKF @ptitude Monitoring Suite i narzędzia diagnostyczne.

System skonfigurowano pod kątem korzystania z istniejących punktów dostępowych sieci LAN w pobliżu instalacji, natomiast za pomocą modemów i routerów bezprzewodowych podłączono odległe instalacje, takie jak wentylatory chłodni kominowych, pompy obiegu wody i systemowe pompy wody.

SKF zarządzał całym procesem instalacji systemu, konfiguracją aplikacji i serwerów oraz budową baz danych i ustawieniem parametrów alarmów dla ponad 90 kluczowych instalacji zakładu.

Wyniki

Oprócz wykrywania usterek zanim doprowadzą do nieplanowanych przestojów lub spadku wydajności, całodobowe monitorowanie stanu instalacji daje zespołom serwisowym czas na analizę przyczyn usterek i prawidłowe zaplanowanie prac konserwacyjnych wykonywanych podczas planowych przestojów serwisowych.

W sześć miesięcy po instalacji systemu SKF Multilog IMx-S personel zakładu mógł wykryć i zlikwidować postępujący problem w silniku wieży systemowej instalacji wodnej, który niewykryty mógł spowodować obniżenie wydajności zakładu podczas letniego okresu zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną.
SKF logo