Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF pomaga zakładowi zaoszczędzić 6400 euro i osiągnąć pełną wydajność o pięć miesięcy wcześniej

Wyzwanie

Elektrownia węglowa o mocy 1000 MW zidentyfikowała sześć łożysk koła pasowego rozdrabniarki wymagających wymiany przed przywróceniem kruszarki do pracy. Po sprawdzeniu czasów dostaw nowych łożysk, kierownictwo zakładu stwierdziło, że nie zdoła wykonać naprawy na czas.

Rozdrabniarka jest kluczowa dla utrzymania pełnej mocy elektrowni. Przy braku zapasowej rozdrabniarki, trzeba było wyremontować uszkodzoną maszynę, aby zakład mógł funkcjonować bez przerwy aż do następnego planowanego przestoju.

Rozwiązanie oferowane przez SKF

Po przeprowadzeniu inspekcji i analizie usterek, SKF stwierdził, że uszkodzone łożyska można wyremontować. SKF wyremontował łożyska w sześć tygodni, podczas gdy czas oczekiwania na nowe łożyska wynosił siedem miesięcy.

Wyniki

SKF pomógł zakładowi zaoszczędzić 6400 euro na zakupie łożysk oraz pięć miesięcy pracy ze zmniejszoną mocą szacowane na milion euro w utraconych dochodach.

Zwrot z inwestycji - Return On Investment (ROI) 
  • Zakup i montaż nowych łożysk 17 750 euro
  • Koszt remontu i montażu przez SKF 11 350 euro
  • Całkowite oszczędności 6400 euro
  • Ogółem ROI 56%

Uwaga: Wszystkie wartości liczbowe podawane są w zaokrągleniu, na podstawie oszacowań klienta. Rzeczywiste oszczędności w konkretnym przypadku mogą różnić się od podanych.
SKF logo