Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Regeneracja łożysk

Regeneracja łożysk
Trudne warunki pracy w systemach dostarczania paliwa elektrowni węglowych znacznie obciążają łożyska i oprawy skracając ich okres eksploatacyjny. Usługi regeneracji łożysk i opraw świadczone przez SKF okazały się skutecznym rozwiązaniem nie tylko dla danego podzespołu, ale całego procesu.

SKF wykonuje regenerację łożysk i opraw w ośrodkach SKF Remanufacturing Centre z myślą o optymalizacji okresu eksploatacyjnego produktu w konkretnym systemie. Regeneracja obejmuje montaż nowych podzespołów oraz szczegółową analizę możliwości przedłużenia okresu eksploatacyjnego poszczególnych elementów.

Proces regeneracji przebiega różnie, w zależności od zastosowania i stopnia uszkodzenia. Regeneracja to innowacyjne i przynoszące oszczędności działanie, wydłużające okres eksploatacji łożysk i opraw i zmniejszające ryzyko nieplanowanych przestojów. Regeneracja może być również bardzo przydatna w zarządzaniu częściami zapasowymi.
SKF logo