Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Analiza drgań

Dłuższa eksploatacja urządzeń wirujących i krótsze przestoje

Regularna analiza wibracji podczas pracy maszyn to tania metoda prognozowanego utrzymania ruchu wydłużająca okres eksploatacji maszyn i zapobiegająca niepożądanym przestojom.

SKF może wykonywać regularną analizę wibracji podczas pracy maszyn w ramach programu zapobiegawczego utrzymania ruchu lub jako część usługi analizy przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis, pozwalającej zidentyfikować przyczyny problemów z maszyną. Sytuacje, jakie można wykryć zanim spowodują awarie maszyny:
  • Niewspółosiowość
  • Brak wyważenia
  • Luzy mechaniczne
  • Słabe smarowanie
  • Ugięcie wału
  • Nieprawidłowości prądu silnika
  • Uszkodzone łożyska
SKF logo