Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Przemysł papierniczo celulozowy

Trudne wymagania konkurencyjnego rynku

Sytuacja rynkowa oraz coraz surowsze przepisy utrudniają generowanie zysków w branży celulozowej, papierniczej i recyklingu papieru.

Konkurencja jest duża i coraz bardziej globalna.

Koszty energii i surowców są wysokie i ciągle rosną, tak samo, jak koszty wdrożenia nowych przepisów BHP i ochrony środowiska.

Papiernie muszą bardziej niż do tej pory koncentrować się na wydajności, niezawodności maszyn oraz innych czynnikach, od szkoleń po systemy informatyczne, wpływających na wysokość produkcji i zysków.

Większa wydajność i niezawodność z rozwiązaniami SKF
Wiedza z zakresu łożysk, uszczelnień, smarów, mechatroniki oraz usług w połączeniu z ponad 100 latami doświadczenia w branży papierniczej i celulozowej umożliwia SKF dostarczanie papierniom szeregu rozwiązań zwiększających produkcję i redukujących ilość prac serwisowych.

Od specjalistycznych łożysk i uszczelnień po sprawdzone technologie monitorowania stanu maszyn, narzędzia utrzymania ruchu, konsultacje i pakiety usług zwiększania niezawodności systemów, rozwiązania SKF mogą pomóc:
  • Zwiększyć produkcję
  • Skrócić przestoje
  • Zmniejszyć koszty utrzymania ruchu
  • Obniżyć zużycie energii i materiałów eksploatacyjnych
  • Zwiększyć bezpieczeństwo pracowników
  • Zmodernizować lub zoptymalizować urządzenia
  • Zminimalizować wydatki kapitałowe

SKF logo