Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Gładziarka mokra

Kompensacja niewspółosiowości i rozszerzania termicznego w celu zwiększenia niezawodności

Gładziarka mokra to prasa o pojedyńczej strefie docisku znajdująca się w sekcji suszącej. Jej zadaniem jest uzyskiwanie większej gładkości papieru niż ta, którą można uzyskać w samym procesie gładzenia.

Jak większość podzespołów maszyny papierniczej, walce gładziarki mokrej mogą pracować niewspółosiowo i podlegać naprężeniom w wyniku osiowego rozszerzania się wału, co musi być zrekompensowane przez łożyska.

W tej części maszyny często występuje silna elektryczność statyczna powodująca elektryczną erozję łożysk.
SKF może pomóc
Rozwiązania SKF dla gładziarek mokrych mogą pomóc zwiększyć wydajność i wydłużyć trwałość łożysk oraz obniżyć koszty utrzymania ruchu.

Rozwiązania SKF dla gładziarek mokrych

SKF logo