Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska skrobaków

Łożyska wielorzędowe podpierające oscylujące osiowo walce skrobaka

Zaprojektowane specjalnie do oscylujących osiowo walców skrobaka maszyn papierniczych, wielorzędowe łożyska kulkowe poprzeczne SKF pomagają utrzymać czystość walców i zmniejszyć częstotliwość rozrywania się papieru.

Łożyska te posiadają kilka rzędów kulek utrzymywanych i prowadzonych w obrabianym maszynowo koszyku mosiężnym. Bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego mają kształt walców, dzięki czemu przemieszczenia osiowe wału względem oprawy mogą być kompensowane w obrębie łożyska w obu kierunkach. Dostępne są również tuleje SKF do skrobaków.

SKF logo