Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Cylindry suszące

Możliwość sprostania trudnym wyzwaniom pracy w wysokich temperaturach

Podzespoły sekcji suszącej maszyny papierniczej ulegają szybkiemu zużyciu. Wysokie temperatury i duże naprężenia podczas rozruchu oznacza potrzebę stosowania rozwiązań mogących przenosić niewspółosiowość i wydłużenie się wału. Jest to szczególnie ważne po zwiększeniu szerokości i prędkości roboczych maszyn papierniczych.

Nierówne rozłożenie kondensatu zebranego w cylindrze z powodu wadliwych syfonów może powodować nierównomierne rozłożenie obciążeń. 

SKF może pomóc
Rozwiązania SKF dla cylindrów suszących mogą pomóc zwiększyć niezawodność, zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami, zminimalizować koszty utrzymania ruchu i uprościć montaż.

Rozwiązania

SKF logo