Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Usługa przebudowy opraw na pryzmach

Rozwiązanie problemów występujących po zwiększeniu prędkości roboczej maszyny

Oprawy na pryzmach kompensują termiczne rozszerzanie się cylindra suszącego występujące w temperaturach panujących w sekcji suszącej. Pryzmy umożliwiają poruszanie się całej oprawy razem z wałem. Jednakże, zwiększenie prędkości pracy maszyny może spowodować wibracje i zużycie pryzm, co może pogorszyć jakość papieru.

Wyższa jakość papieru i niższe koszty utrzymania ruchu

Przebudowa opraw na pryzmach na oprawy stałe umożliwia zastosowanie systemu łożysk samonastawnych SKF. Oznacza to zastosowanie łożysk toroidalnych CARB w położeniu swobodnym i łożysk baryłkowych SKF Explorer w położeniu ustalającym. Taki system kompensuje niewspółosiowość i termiczne rozszerzanie wału porzez przesunięcie wewnątrz łożyska CARB, praktycznie bez zwiększania tarcia.

Przebudowa opraw na pryzmach może pomóc uzyskać:
  • Większą stabilność układu
  • Wyższą jakość papieru
  • Obniżenie kosztów utrzymania ruchu
SKF logo