Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Tuleje wciskane i wciągane

Szybszy i łatwiejszy montaż i demontaż

W niektórych maszynach papierniczych, montaż i demontaż łożysk mogą uprościć tuleje SKF. Tuleje wciskane umożliwiają montaż łożysk na wałach gładkich jak również na stopniowanych. Montaż jest łatwiejszy i nie wymaga dodatkowego pozycjonowania łożyska na wale. Można też uniknąć kosztownego szlifowania wału. Przy montażu łożysk na wałach stopniowanych można też stosować tuleje wciągane. Wszystkie wysokiej jakości tuleje SKF pomagają uzyskać optymalną wydajność łożysk i wydłużyć ich okres eksploatacyjny.

Jednakże jeśli łożyska mają pracować z wysoką prędkością i/lub precyzją, zaleca się osadzenie łożysk metodą stożkową bezpośrednio na czopie.

SKF logo