Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Walce prowadzące filc

Większa niezawodność sekcji prasowej i suszącej

Podobnie jak większość podzespołów maszyny papierniczej, walce prowadzące filc mogą pracować niewspółosiowo i pod wpływem naprężeń podlegać osiowemu rozszerzaniu się wału. Przesunięcia podzespołów musi zrekompensować układ łożyskowy.

W sekcji suszącej, walce prowadzące filc pracują w wysokich temperaturach powodujących szybsze zużywanie się podzespołów maszyny. Walce i cylindry podlegają większemu termicznemu rozszerzaniu osiowemu niż w sekcji mokrej. W sekcji prasowej, walce prowadzące filc pracują wśród dużej ilości wody. Podzespoły maszyny wymagają więc zabezpieczenia.

Zazwyczaj szersze i szybsze maszyny o wyższych temperaturach pary mocniej obciążają łożyska, uszczelnienia, oprawy i środki smarne.

W starszych maszynach, walce filcowe mogą nie być zaprojektowane do wyższych obciążeń powodowanych przez naprężenia wymagane do produkcji tkanin syntetycznych. Zwiększone obciążenia mogą wpływać na wydajność łożysk.

SKF może pomóc
Rozwiązania SKF do walców prowadzących filc mogą pomóc wydłużyć okres eksploatacyjny, zminimalizować koszty utrzymania ruchu i uprościć montaż.

Rozwiązania SKF dla walców prowadzących filc

SKF logo