Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Walce prasy dociskającej

Eksploatacja w wysokich temperaturach i z dużymi prędkościami

Łożyska walców prasy dociskającej pracują w wysokich temperaturach i ze stosunkowo dużymi prędkościami. Dopilnowanie dokładności styku oraz wysokiej jakości papieru wymaga utrzymywania stałej wielkości szczeliny między cylindrem i walcem prasowym. Wysoka dokładność obrotu ma zasadnicze znaczenie zwłaszcza w przypadku dużych i szybko wirujących łożysk – ze względu na niebezpieczeństwo pogorszenia jakości papieru wskutek ewentualnych drgań.

Ponadto walce prasy dociskającej są narażone na niewspółosiowość oraz naprężenia wynikające z osiowego rozszerzania się wału. Wpływ tych czynników kompensować muszą łożyska.
Pomocna dłoń SKF
Rozwiązania SKF dla walców prasy dociskającej przyczyniają się do poprawy niezawodności łożysk i obniżenia kosztów utrzymania ruchu.

Rozwiązania SKF dla walców prasowych typu Yankee

SKF logo