Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Jednostka pompująca SKF Flowline

Skuteczniejsze wykorzystanie mniejszej ilości środka smarnego

W konwencjonalnych systemach smarowania z obiegiem oleju zazwyczaj tylko 30-45% oleju znajdującego się w dużym zbiorniku przemieszcza się w układzie, a czas retencji oleju jest często znacznie krótszy niż wymagany. W rezultacie dochodzi do nieskutecznego oddzielania powietrza, wody i zanieczyszczeń od oleju. Powoduje to szybki spadek jakości oleju i wzrost kosztów.

Mniejszy zbiornik, większe oszczędności

SKF Flowline ma znacznie mniejszy zbiornik, umożliwiający skuteczne i wydajne usuwanie pęcherzyków powietrza i wody oraz zanieczyszczeń z oleju. Jednostka ta wymaga jedynie od 1/3 do 1/2 objętości oleju stosowanej w systemach konwencjonalnych dzięki wydajności pracy powyżej 90%, co pozwala zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i oleju.

  • Mniejsze wydatki na zakup, składowanie i utylizację oleju
  • Niższe zużycie energii elektrycznej i wody chłodzącej
  • Lepsze smarowanie dzięki utrzymaniu lepszych parametrów oleju
  • Niższe koszty utrzymania ruchu 

 

SKF logo