Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Część formująca

Dopilnowanie wysokiej jakości rezultatów procesu formowania na mokro

Część formująca składa się ze skrzyni wlewowej i części sitowej. Jest to najważniejsza sekcja maszyny papierniczej. To ona odpowiada za jakość i fakturę gotowego produktu.

Jej łożyska – jakkolwiek nie pracują w trudnych warunkach – muszą wytrzymywać oddziaływanie wykorzystywanej w procesie wody. Podobnie jak w przypadku każdego innego podzespołu maszyny papierniczej, niezawodność ma tu zasadnicze znaczenie dla utrzymywania ciągłości produkcji.

Poprawa niezawodności skrzyni wlewowej i części sitowej oraz obniżenie kosztów utrzymania ruchu
SKF oferuje szeroki asortyment rozwiązań dla części sitowej, w tym:
  • urządzenia monitorujące stan maszyn i części przyczyniające się do obniżenia kosztów utrzymania ruchu; 
  • narzędzia upraszczające montaż i demontaż; 
  • wysoko sprawne łożyska przyczyniające się do poprawy wydajności i niezawodności walców czołowych, napędowych, prowadzących, naprężających oraz ssących; 
  • systemy smarowania doprowadzające środek smarny i chroniące przed wilgocią.

Rozwiązania dla części formującej

Zastosowania w sekcji formującej

SKF logo