Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Niepodgrzewane walce zwykłe kalandra

Poprawa dokładności obrotu oraz uproszczenie montażu i demontażu

W toku gładzenia dopilnowanie dokładności styku oraz wysokiej jakości papieru wymaga utrzymywania stałej wielkości szczeliny pomiędzy walcami. Ze względu na duże prędkości obrotowe łożysk kalandrów dla pomyślności tego procesu zasadnicze znaczenie ma wysoka dokładność obrotu.

Walce kalandra – podobnie jak większość podzespołów maszyny papierniczej – są narażone na niewspółosiowość i naprężenia wynikające z osiowego rozszerzania się wału. Wpływ tych czynników kompensować muszą łożyska.

Ponadto w tej części maszyny często występuje silna elektryczność statyczna, stwarzająca niebezpieczeństwo elektroerozji łożysk.

Pomocna dłoń SKF
Rozwiązania SKF dla niepodgrzewanych walców zwykłych kalandra przyczyniają się do poprawy osiągów łożysk, obniżenia kosztów utrzymania ruchu oraz uproszczenia montażu i demontażu.

Rozwiązania SKF dla nieogrzewanych walców gładkich kalandra

SKF logo