Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska baryłkowe SKF Explorer C08 i VQ424

Precyzyjne łożyska do walców kompensujących ugięcie pracujących z dużą prędkością

Łożyska baryłkowe SKF Explorer mogą pomóc papierniom zwiększyć dostępność i niezawodność maszyn, obniżyć koszty utrzymania ruchu i wydłużyć okres eksploatacyjny cylindrów i walców.

Łożyska baryłkowe SKF Explorer w wykonaniu C08 lub dokładniejsze VQ424 są zalecane do walców kompensujących ugięcie dla zapewnienia wysokiej jakości produkowanego papieru.

Łożyska nowej klasy SKF Explorer

Łożysko toroidalne CARB
Baryłkowe łożyska wałeczkowe i łożyska CARB SKF Explorer zostały ostatnio zmodernizowane tworząc nową klasę osiągów SKF Explorer dzięki użyciu wysokiej jakości stali i ulepszonego procesu obróbki cieplnej. Rezultatem jest znakomite zrównoważenie twardości i odporności na obciążenia dynamiczne, umożliwiające nawet dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji w porównaniu z poprzednimi wersjami łożysk SKF Explorer. Korzyści są następujące:
  • wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy;
  • poprawa niezawodności;
  • odporność na zanieczyszczenia;
  • Większa wydajność produkcji
  • obniżenie poziomów hałasu i drgań;
  • doskonała odporność na zużycie.
SKF logo